StarTech.com

Cable de 1,8m de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto Acodado - Macho a Macho

Conecte un iPhone® o un reproductor MP3 al estéreo de su automóvil

ID del Producto: MU6MMS2RA

  • Conectores moldeados slimline diseñados para usar con dispositivos portátiles
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 28 mm [1.1 in]
Cable OD 2.5
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Acodado a la Derecha
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de audio estéreo, de 1,8m, con conector delgado de 3,5mm en ángulo derecho - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Cable de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto de 1 pie - M/M

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Cable de 91cm de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto Acodado - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Cable de 1,8m de Audio Estéreo de 3,5mm Acodado en Ángulo a la Derecha - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su coche

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA