StarTech.com

Acoplador Empalmador de Cable de Audio de 3,5mm Mini Jack para Cable de Auriculares - Hembra a Hembra

Una dos cables de audio estéreo para hacer uno más largo

ID del Producto: GCAUD3535FF

  • Conectores chapados en oro
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 8 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 19 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 10 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Acoplador de Audio 3,5 mm a 3,5 mm - H/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3,6m Alargador Extensor de Audio Mini Jack 3,5mm Chapado en Oro para Auriculares - Macho a Hembra
MU12MF
Cable de 3,6m Alargador Extensor de Audio Mini Jack 3,5mm Chapado en Oro para Auriculares - Macho a Hembra

Extensión de la distancia entre un PC y sus altavoces en hasta 3,6 metros

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Convertidor Adaptador Audio 15cm Mini Jack 3,5 mm a RCA Estéreo - Conversor
MUMFRCA
Cable Convertidor Adaptador Audio 15cm Mini Jack 3,5 mm a RCA Estéreo - Conversor

Conexión de un ordenador o dispositivo de audio (iPod®, reproductor MP3, etc.) a un sistema estéreo, mediante cables RCA estándar

1,99 € sin IVA
2,41 € con IVA
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA