StarTech.com
Novedad

Adaptador de Audio USB-C a 3,5mm - Activo

Adaptador Activo USB-C a Aux Hembra| Negro | de Compatibilidad Universal

ID del Producto: USBCAUDIO

  • Convierta el puerto USB-C de su dispositivo móvil en una entrada de conjunto de auriculares/micrófono
  • Máxima portabilidad, con un diseño compacto, de peso ligero
  • Compatibilidad universal con sus dispositivos USB Type-C
  • Compatible con resolución de 24 bits a una velocidad de muestreo de 192Kbps, para máximo rendimiento
16,99 € EUR sin IVA
20,56 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Especificaciones de Audio Resolución de 16 bits a velocidad de muestreo de 48 Kbps

Resolución de 24 bits a una velocidad de muestreo de 96Kbps

Resolución de 24 bits a una velocidad de muestreo de 192Kbps
Conector(es)
Conector A 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Macho
1 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 7 mm [0.3 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 120 mm [4.7 in]
Longitud del Producto 125 mm [4.9 in]
Peso del Producto 5 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 83 mm [3.3 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 125 mm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 8 g [0.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a audio

Certificaciones