StarTech.com

Cable de 2m de DVI-A a VGA Macho a Macho - Analógico Análogo Adaptador de Monitor Pantalla

Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI

ID del Producto: DVIVGAMM2M

  • Conectores DVI-A (macho) a VGA (macho)
  • El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
Ver otros
  • Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
  • Contactos chapados en oro, para mejor conductividad
  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-A (17 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 187 g [6.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 35 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de monitor para imágenes DVI a VGA de 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

DVI to VGA Cable
DVIVGAMM1M
Cable de 1m de DVI-A a VGA Macho a Macho - Analógico Análogo Adaptador de Monitor Pantalla

Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI

8,99 € sin IVA
10,88 € con IVA
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM3M
Cable de 3m de DVI-A a VGA Macho a Macho - Analógico Análogo Adaptador de Monitor Pantalla

Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM5M
Cable Análogo de 5m DVI-A a VGA Macho a Macho para Monitor - Adaptador Analógico de Pantalla

Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA