StarTech.com

Cable de 1,8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

ID del Producto: DVIDDMM6

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Índice de inserción 3000
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0 a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70 °C
Temperatura Operativa 0 to 50 °C
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 40.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 274 g [9.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 2 cm [0.8 in]
Longitud de la Caja 2.3 cm [0.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 284 g [10 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1,8m DVI-D de Doble Enlace

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho
DVIDDMM1
Cable de 0,3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

8,99 € sin IVA
10,88 € con IVA

Accesorios