StarTech.com

Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

ID del Producto: DVIMM6

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
9,99 € EUR sin IVA
12,09 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 4,95 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 154 g [5.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 38 mm [1.5 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 163 g [5.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D para monitor plano LCD con enlace único de 1,8 m - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable DVI-D Monoenlace de 45cm
DVIMM18IN
Cable DVI-D Monoenlace de 45cm

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con sus dispositivos digitales DVI, con un cable corto de 45cm

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA

Accesorios