StarTech.com

Cable Extensor de 15cm Protector de Puerto DVI-D Doble Enlace - Extensión Macho a Hembra

Extienda un puerto DVI-D en 6 pulgadas para evitar una tensión innecesaria sobre el puerto

ID del Producto: DVIDEXTAA6IN

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.2 m [0.5 ft]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 79 g [2.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 84 g [3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Protector de Puerto DVI-D Doble Enlace 6 pulgadas M/H

Certificaciones