StarTech.com

Cable DVI-D Monoenlace de 45cm

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con sus dispositivos digitales DVI, con un cable corto de 45cm

ID del Producto: DVIMM18IN

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/seg
  • Fabricado para brindar durabilidad
Ver otros
  • Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 4,95 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 457.2 mm [18 in]
Longitud del Producto 457.2 mm [18 in]
Peso del Producto 94 g [3.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 103 g [3.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D monoenlace de 45cm para monitor de panel plano LCD - M/M

Certificaciones