StarTech.com

Cable de 7m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Este cable DVI-D con enlace dual (de 7 metros) ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

ID del Producto: DVIDDMM7M

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
34,99 € EUR sin IVA
42,34 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Ferritas 2
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 39.600
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 7 m [23 ft]
Longitud del Producto 7 m [23 ft]
Peso del Producto 670 g [23.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 25.2 cm [9.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 690 g [24.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D de enlace dual (7 m) - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
Cable de 2m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
Cable de 5m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI, con un cable de 5 metros

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM10M
Cable de 10m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI, con un cable de 10 metros

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Cable de 1m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho
DVIDDMM1M
Cable de 1m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA