StarTech.com

Cable de 15cm Adaptador DisplayPort Macho a Mini DisplayPort Hembra - DP a Mini DP - Negro

Conecte un monitor Mini DisplayPort a una fuente DisplayPort estándar

ID del Producto: DP2MDPMF6IN

  • Diseñado y fabricado conforme a los estándares DisplayPort revisión 1.2
  • Conectores de fijación moldeados con alivio de tensión
7,99 € EUR sin IVA
9,67 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento 0°:C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°:C to 35°C (32°F to 95°F)
Características Físicas
Cable OD 4.7 mm [0.2 in]
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Negro
Dimensión Máxima del Conector 20 mm [0.8 in]
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 18 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 27 g [1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Vídeo de DisplayPort a Mini DisplayPort de 6 pulgadas - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA
Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI
Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su ordenador

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor
DP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo - DisplayPort DP Macho a DVI Hembra 1080p 1920x1200
DP2DVIADAP
Adaptador Conversor de Vídeo - DisplayPort DP Macho a DVI Hembra 1080p 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
DP2HDMI2
Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con salida DisplayPort®

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Vídeo Externo DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Adaptador Divisor Splitter de Vídeo DisplayPort a 3 Monitores DP Triple Head Cabeza Multiplicador
SP123DP
Adaptador Divisor Splitter de Vídeo DisplayPort a 3 Monitores DP Triple Head Cabeza Multiplicador

Extienda o duplique una fuente DisplayPort en tres pantallas DisplayPort

308,99 € sin IVA
373,88 € con IVA

Accesorios