Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
ID del Producto: MDP2DPMM10
- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores recubiertos en oro
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (3 metros), modelo MDP2DPMM10, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.
Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.
El cable MDP2DPMM10 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.
Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.
La ventaja de StarTech.com
- Conector DisplayPort® con cierre de seguridad para evitar desconexiones accidentales
- Solución eficaz y económica para agregar una conexión DisplayPort estándar a su PC or Mac® equipada con Mini Displayport
- Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931130 | |
Esprinet | MDP2DPMM10 | |
UPC Code | 065030840507 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 19 | |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Resolución Digital Máxima | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) Macho | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 20~80% RH | |
Temperatura de Almacenamiento | 0°:C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°:C to 35°C (32°F to 95°F) | |
Características Físicas | ||
Cable OD | 4.8 mm [0.2 in] | |
Calibre del Conductor | 32 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 3 m [10 ft] | |
Longitud del Producto | 3 m [10 ft] | |
Peso del Producto | 105 g [3.7 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 110 g [3.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort de 3 m - M/M |
Productos Relacionados
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
Cable de 4m Adaptador de Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Macho- Negro
Conecte su ordenador equipado con Mini DisplayPort a un monitor DisplayPort estándar
Cable de 91cm de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k
Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con Mini DisplayPort
Cable de 1,8m de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k
Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con Mini DisplayPort™
Cable de 0,2m Adaptador de Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Hembra - Negro
Conecte su monitor DisplayPort® a una fuente DisplayPort® estándar
Cable de 15cm Adaptador DisplayPort Macho a Mini DisplayPort Hembra - DP a Mini DP - Negro
Conecte un monitor Mini DisplayPort a una fuente DisplayPort estándar
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DisplayPort - Mini DP Macho - DP Hembra
Conecte sus dispositivos Mini DisplayPort® utilizando un cable DsiplayPort estándar
Accesorios
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a DisplayPort Ultra HD 4K Certificado DisplayLink
Conexión de un monitor DisplayPort adicional a un PC equipado con tecnología USB 3.0 y capacidad de imagen 4K
Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a DisplayPort DP - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 2560x1600
Conecte una pantalla equipada con DisplayPort® a través de una conexión USB 3.0 y obtenga una solución externa de múltiples monitores HD
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- MDP2DPMM10_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Solución de problemas
Para salidas de 4K a 30Hz a una pantalla DisplayPort, su monitor debe ser compatible con la resolución y frecuencia de barrido. Si su monitor es compatible con 4K a 60Hz (DP 1.2 o superior), también puede ser necesario configurar el monitor para que funcione a 30Hz.
Para resolver este problema, utilice los botones de su monitor para cambiar los parámetros de DisplayPort a DP1.1. Para más información sobre cómo cambiar la configuración de su monitor, consulte el sitio web del fabricante de su monitor.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.