StarTech.com

Cable de 2m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable DP de Monitor | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Garantía de por Vida

ID del Producto: DP14MM2M

  • Deliver best in class 8K video content with a VESA® certified DisplayPort 1.4 cable
  • Experience superior DisplayPort video with resolutions of up to 7690 x 4320 at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling
  • Enjoy higher contrast ratios and vivid colors with High Dynamic Range (HDR) support
Ver otros
  • High quality 34 AWG construction offers a small outer diameter of 4.5mm for discreet installations
  • Garantía de por vida y fiabilidad garantizada
29,99 € EUR sin IVA
36,29 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación VW-1
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Calibre del Conductor 34 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 252 g [8.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 270 g [9.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA
DP14MM1M
Cable de 1m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable Delgado DP de Monitor | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Chapado en Oro | con Garantía de por Vida

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Cable de 3m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA
DP14MM3M
Cable de 3m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable DP de Monitor | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Garantía de por Vida

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Cable de 5m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA
DP14MM5M
Cable de 5m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable DP de Monitor | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Garantía de por Vida

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA