Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Adaptador HDMI de alta velocidad de 12cm - HDMI a Mini HDMI
Conecte sus dispositivos portátiles equipados con Mini HDMI®, tales como cámaras digitales, a su televisor o pantalla incorporando tecnología HDMI
ID del Producto: HDACFM5IN
- Conector Mini HDMI® que permite conectar dispositivos portátiles equipados con HDMI a pantallas o televisores con HDMI
- Diseño y fabricación de alta calidad para proporcionar óptimo desempeño y portabilidad
- Diseño de cable todo en uno para transmitir audio y vídeo digital a través de un único cable
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable adaptador HDMI® a Mini HDMI de 12cm, modelo HDACFM5IN, permite utilizar un cable HDMI estándar macho a macho para conectar sus dispositivos portátiles equipados con Mini HDMI (ej. cámaras digitales) a la mayoría de las pantallas de vídeo.
Con un conector de estándar HDMI hembra (tipo A) en un extremo y un conector Mini HDMI macho (tipo C) en el otro, usted puede realizar esta conversión fácilmente y conectar monitores de ordenadores, televisores de alta definición o proyectores equipados con HDMI, prácticamente donde quiera que vaya.
El cable HDMI/Mini HDMI dispone de conectores de alta calidad revestidos en oro para garantizar máxima conectividad y cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Ofrece una solución sencilla para convertir un Cable de HDMI® Estándar en un Cable Mini HDMI y disfrutar de sus fotos y vídeos prácticamente dondequiera que vaya
- El diseño compacto de este adaptador permite guardarlo fácilmente en cualquier funda o maletín de ordenador portátil
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Conecte dispositivos equipados con Mini HDMI® como, por ejemplo cámaras digitales, en una pantalla o televisor de Alta Definición utilizando un cable HDMI Macho a Macho.
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931876 | |
Esprinet | HDACFM5IN | |
UPC Code | 065030845861 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Hembra | |
Conector B | 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 127 mm [5 in] | |
Longitud del Producto | 127 mm [5 in] | |
Peso del Producto | 22 g [0.8 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 26 g [0.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador HDMI® a Mini HDMI 5 pulgadas - H/M |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- HDACFM5IN_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.