StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad de 91cm para montaje en Panel - Hembra a Macho

Permite montar una conexión HDMI® en un panel seguro y de fácil acceso

ID del Producto: HDMIPNLFM3

  • Conector para montaje en panel para instalaciones integradas
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0 a 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C - 80°C
Temperatura Operativa 5°C - 70°C
Características Físicas
Altura del Producto 10.000
Ancho del Producto 20.000
Cable OD 6.5 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 79 g [2.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 mm [0 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 84 g [3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI de 91cm para montaje en Panel - Hembra a Macho

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM1
Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A
USBPNLAFHD1
Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A

Conecte un puerto USB montado en panel al cabezal de una placa madre

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable USB de Montaje en Panel  USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho
USBPNLBFBM1
Cable USB de Montaje en Panel USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho

Solución personalizada para dispositivos USB; permite instalar la conexión USB en un panel seguro y de fácil acceso.

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA

Accesorios