StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 0,3m - HDMI Macho - Mini HDMI Macho

Conecte una cámara, smartphone o dispositivo portátil con puerto mini HDMI® a una televisión o monitor equipado con puerto HDMI®

ID del Producto: HDMIACMM1

  • Conectores Mini HDMI® y HDMI recubiertos en oro
  • Diseño compacto y liviano
  • Listo para 3D y Ethernet
  • Soporta aplicaciones basadas en IP
8,99 € EUR sin IVA
10,88 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 20.8 mm [0.8 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 25.5 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 35.7 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 0,3 m - HDMI a Mini HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1,8m - HDMI Macho - Mini HDMI Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Mini HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA

Accesorios