StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 3m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

ID del Producto: HDMM3MHS

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Alta calidad de fabricación
  • Listo para 3D y Ethernet
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
14,99 € EUR sin IVA
18,14 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Revestimiento del Conector Oro
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 5.000
Ancho del Producto 5.000
Cable OD 7.3 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 168.8 g [6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 172.3 g [6.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 3m

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA