StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad de 7m - Macho a Macho - Certificado CL3 Instalación en Pared - Blanco

Instalaciones Ultra HD de cableado HDMI en paredes, para aplicaciones que requieren cableado de categoría CL3

ID del Producto: HD3MM7MW

  • 2 conectores macho HDMI
  • Categoría de cable CL3
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
Ver otros
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
24,99 € EUR sin IVA
30,24 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CL3
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 20.5 mm [0.8 in]
Calibre del Conductor 30/32 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 7 m [23 ft]
Longitud del Producto 7 m [23 ft]
Peso del Producto 209.9 g [7.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 219.8 g [7.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI de alta velocidad CL3 (blanco), de 7 metro - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad de 1m - Macho a Macho - Certificado CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco
HD3MM1MW
Cable HDMI de alta velocidad de 1m - Macho a Macho - Certificado CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco

Instalaciones Ultra HD de cableado HDMI en paredes, para aplicaciones que requieren cableado de categoría CL3

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 2m - Macho a Macho -  CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco
HD3MM2MW
Cable HDMI de alta velocidad de 2m - Macho a Macho - CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco

Instalaciones Ultra HD de cableado HDMI en paredes, para aplicaciones que requieren cableado de categoría CL3

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - Macho a Macho - CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco
HD3MM3MW
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - Macho a Macho - CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco

Instalaciones Ultra HD de cableado HDMI en paredes, para aplicaciones que requieren cableado de categoría CL3

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 5m - Macho a Macho - CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco
HD3MM5MW
Cable HDMI de alta velocidad de 5m - Macho a Macho - CL3 Instalación en Pared - Ultra HD 4k x 2k - Blanco

Instalaciones Ultra HD de cableado HDMI en paredes, para aplicaciones que requieren cableado de categoría CL3

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA