StarTech.com

Adaptador Cable Conversor de 1m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 1 metro de distancia

ID del Producto: HDDDVIMM1M

  • 1 conector macho Micro HDMI
  • 1 conector DVI-D macho
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200
13,99 € EUR sin IVA
16,93 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Micro HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 39.5 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 71.6 g [2.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 81.8 g [2.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro HDMI® a DVI-D (1 m) - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable Conversor de 2m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
HDDDVIMM2M
Adaptador Cable Conversor de 2m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 2 metro de distancia

14,99 € sin IVA
18,14 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 3m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
HDDDVIMM3M
Adaptador Cable Conversor de 3m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 3 metro de distancia

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA