Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Cable Conversor de 3m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 3 metro de distancia
ID del Producto: HDDDVIMM3M
- 1 conector macho Micro HDMI
- 1 conector DVI-D macho
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Conectores recubiertos en oro
- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
El cable Micro HDMI® a DVI-D, de 3 metros, modelo HDDDVIMM3M, permite ver imágenes y vídeos desde una cámara u otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Micro HDMI en una pantalla o un proyector con DVI-D disponible. Opcionalmente, para incorporar audio a las presentaciones de vídeo, se puede utilizar nuestro cable delgado de audio estéreo (3 metros) (MU10MMS).
Respaldado por nuestra garantía de por vida, el cable HDDDVIMM3M está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y fiabilidad.
Aplicaciones
- Conexión de un dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.) equipado con Micro HDMI a una pantalla o un proyector DVI-D
La ventaja de StarTech.com
- Conexiones de alta calidad, sin corrosiones, gracias a los contactos chapados en oro
- Rendimiento de vídeo Micro HDMI a DVI duradero, sin errores, mediante conectores con moldeado que reduce la tensión
- Fiabilidad garantizada
Números de Producto
Ingram Micro España
V932964
Esprinet
HDDDVIMM3M
UPC Code
065030853187
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Pasivo | |
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Micro HDMI (19 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DVI-D (19 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 3 m [9.8 ft] | |
Longitud del Producto | 3 m [9.8 ft] | |
Peso del Producto | 160 g [5.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 169 g [6 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Micro HDMI® a DVI-D (3 m) - M/M |
Productos Relacionados
Adaptador Cable Conversor de 1m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 1 metro de distancia
Adaptador Cable Conversor de 2m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 2 metro de distancia
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
HDDDVIMM3M_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.