Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMIa DVI-D para Tablet y Cámara
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 1 m de distancia y equipado con Mini HDMI
ID del Producto: HDCDVIMM1M
- 1x conector Mini HDMI Macho
- 1 conector DVI-D macho
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Conectores recubiertos en oro
- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable Mini HDMI® a DVI-D, de 1 metro, modelo HDCDVIMM1M, permite ver imágenes y vídeos desde una cámara u otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI en una pantalla o un proyector con DVI-D disponible. Opcionalmente, para incorporar audio a las presentaciones de vídeo, se puede utilizar nuestro cable delgado de audio estéreo (1 metro) (MU3MMS).
Respaldado por nuestra garantía de por vida, el cable HDCDVIMM1M está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y fiabilidad.
La ventaja de StarTech.com
- Conexiones de alta calidad, sin corrosiones, gracias a los contactos chapados en oro
- Rendimiento de vídeo Mini HDMI a DVI duradero, sin errores, mediante conectores con moldeado que reduce la tensión
- Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
Conexión de una cámara o cualquier otro dispositivo móvil (tablet, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI a una pantalla o un proyector DVI-D
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932986 | |
Esprinet | HDCDVIMM1M | |
UPC Code | 065030853132 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Pasivo | |
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DVI-D (19 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] | |
Longitud del Producto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso del Producto | 110 g [3.9 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 113 g [4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Mini HDMI® a DVI-D (1 m) - M/M |
Productos Relacionados
Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 2 m de distancia y equipado con Mini HDMI
Adaptador Cable Conversor de 3m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 3 m de distancia y equipado con Mini HDMI
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Plug TRRS - Macho a Macho
Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- HDCDVIMM1M_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.