StarTech.com

Adaptador Cable Conversor de 3m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 3 m de distancia y equipado con Mini HDMI

ID del Producto: HDCDVIMM3M

  • 1x conector Mini HDMI Macho
  • 1 conector DVI-D macho
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200
17,99 € EUR sin IVA
21,77 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 39.5 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 144.6 g [5.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 154.1 g [5.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini HDMI® a DVI-D (3 m) - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMIa DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM1M
Adaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMIa DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 1 m de distancia y equipado con Mini HDMI

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM2M
Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 2 m de distancia y equipado con Mini HDMI

14,99 € sin IVA
18,14 € con IVA