StarTech.com

Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 1,8m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI

ID del Producto: HDMIDVIMM6

  • 1 conector HDMI macho
  • 1 conector DVI-D macho
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
  • Alta calidad de fabricación
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 167 g [5.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 mm [0 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 172 g [6.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1,8 m para HDMI® a DVI-D - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Cable Conversor de Vídeo - Negro
HDDVIMF8IN
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Cable Conversor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo DVI a un dispositivo equipado con HDMI®, mediante el uso de un cable DVI-D estándar

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Adaptador  HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Conversor - Negro
HDMIDVIMF
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Conversor - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Adaptador  HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro
HDMIDVIFM
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Cable Conversor de Vídeo - Negro
HDDVIFM8IN
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Cable Conversor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo DVI-D a un dispositivo equipado con HDMI® utilizando un cable HDMI estándar

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMIa DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM1M
Adaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMIa DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 1 m de distancia y equipado con Mini HDMI

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM2M
Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 2 m de distancia y equipado con Mini HDMI

14,99 € sin IVA
18,14 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 3m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM3M
Adaptador Cable Conversor de 3m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 3 m de distancia y equipado con Mini HDMI

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 1m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
HDDDVIMM1M
Adaptador Cable Conversor de 1m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 1 metro de distancia

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 2m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
HDDDVIMM2M
Adaptador Cable Conversor de 2m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 2 metro de distancia

14,99 € sin IVA
18,14 € con IVA
Adaptador Cable Conversor de 3m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil
HDDDVIMM3M
Adaptador Cable Conversor de 3m Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o vídeos desde un smartphone o cualquier otro dispositivo móvil equipado con Micro HDMI situado a hasta 3 metro de distancia

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA

Accesorios