StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1,8m - HDMI Macho - Mini HDMI Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Mini HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

ID del Producto: HDMIACMM6

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • El conector HDMI Mini ofrece un factor de forma compacto, lo cual facilita la integración de la tecnología HDMI en dispositivos portátiles.
  • Diseñado para el rendimiento y la facilidad que ofrece la portabilidad
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 21 mm [0.8 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 101 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 mm [0.1 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 106 g [3.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de alta velocidad con Ethernet 1,8m - HDMI Macho - Mini HDMI Macho

Certificaciones

Accesorios