StarTech.com
Novedad

Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet Premium - 4K 60Hz - de 1m

Cable HDMI Durable | con Fibra Reforzada de Aramida | con Protección EMI | Cable TPE

ID del Producto: RHDMM1MP

  • Conecte sus monitores mediante un cable HDMI certificado, fabricado para resistir el uso diario
  • Cable duradero HDMI reforzado con fibra de aramida Kevlar, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
  • El reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
Ver otros
  • Suave recubrimiento TPE y conexiones flexibles, mediante este cable HDMI de 1 metro
  • Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0, para una experiencia agradable de visualización
16,99 € EUR sin IVA
20,56 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Especificaciones de Audio Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 5.000
Ancho del Producto 17.000
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 33.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 205.000
Ancho de la Caja 20.000
Longitud de la Caja 150.000
Peso (de la Caja) del Envío 82.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

Certificaciones