StarTech.com

Cable de 15cm de Extensión Alargador HDMI 2.0 de Alta Velocidad - Extensor de Puertos - 4K de 60Hz

Cable de Extensión HDMI® Macho a Hembra | con Conector de Agarre | HDR | Garantía de por Vida

ID del Producto: HD2MF6INL

  • Extienda el alcance del puerto HDMI de su pantalla para evitar desgastes al conectarlo a su ordenador
  • Cree conexiones seguras con un conector que se engancha dentro del puerto HDMI
  • Disfrute de la mejor experiencia de visualización gracias a la compatibilidad con todas las especificaciones HDMI 2.0
Ver otros
  • Disfrute de asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
  • Asegúrese de establecer una conexión fiable, gracias a este cable extensor de puerto de alta velocidad
15,99 € EUR sin IVA
19,35 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 cm [0.1 in]
Ancho del Producto 22.2 mm [0.9 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 15.2 cm [6 in]
Longitud del Producto 15.2 cm [6 in]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI de 15cm

Certificaciones

Productos Relacionados

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 1,8m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Cable HDMI de 91cm para montaje en Panel - Hembra a Macho

Permite montar una conexión HDMI® en un panel seguro y de fácil acceso

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Acoplador HDMI - Cambiador de Género - Hembra a Hembra
GCHDMIFF
Acoplador HDMI - Cambiador de Género - Hembra a Hembra

Una forma económica de unir 2 cables HDMI® (más cortos) estándar o de alta velocidad.

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA
Cable de 2m HDMI de alta velocidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K
HDMM2MLP
Cable de 2m HDMI de alta velocidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K

Conectores HDMI con alto nivel de conectividad y certificación que ofrecen un rendimiento a prueba de errores

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA