Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable de 3m Adaptador Pasivo Micro USB de 11 Pines a HDMI MHL para Samsung

ID del Producto: MHD11PMM3M

Conexión de una tableta o un smartphone Samsung MHL de 11 pines a una pantalla HDTV equipada con MHL

Características
  • Salida de vídeo de 1080p

  • Soporte de audio digital

  • Control remoto de TV en su dispositivo móvil para televisores de alta definición equipados con CEC

  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
14,99 € EUR sin IVA
17,99 € con IVA

ID: MHD11PMM3M

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable pasivo Micro USB de 11 pines a HDMI, de 3 metros, modelo MHD11PMM3M, permite la conexión de un smartphone Samsung equipado con MHL (S3, S4, S5, Note 2, Note 3), o bien una tableta (Galaxy Tab® Pro 8.4 y 10.1) a una pantalla, un monitor o un proyector equipado con MHL.

Este duradero cable ofrece una solución plug-and-play sencilla para ver contenido (es decir, fotos, audio y vídeo) desde un dispositivo móvil Samsung en pantallas grandes y sistemas de entretenimiento en casa.

Este cable MHL de 11 pines, que ofrece tanto calidad, como una solución práctica, soporta resoluciones de vídeo de 1080 p y salida de audio digital de 7.1 canales, además de permitir la carga del dispositivo digital cuando esté en modo MHL y esté conectado a una pantalla equipada con MHL.

El adaptador MHD11PMM3M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Nota: dado que se trata de un cable pasivo, es necesario que la pantalla, el monitor o el proyector (etc.) HDTV disponga de MHL. Consulte el manual del usuario de su dispositivo o visite el sitio web de MHL para ver la lista de productos equipados con MHL. Este producto no funcionará con dispositivos que tienen un conector MHL de 5 pines, como el Samsung S2.
 

La ventaja de StarTech.com
  • Disfrute de contenido para dispositivos móviles en una pantalla grande
  • La carga simultánea ahorra tiempo y molestias
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Conexión de un dispositivo móvil Samsung (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) equipado con MHL™ ("Mobile High-Definition", alta definición móvil) a un televisor, proyector o monitor con MHL disponible, a través de HDMI
  • Visualización de un vídeo con audio compatible o imágenes compartidas en una pantalla de tamaño grande con HDMI y MHL disponibles
  • Carga del dispositivo móvil Micro USB de 11 pines mientras está conectado a la pantalla equipada con MHL
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - MHL™ (11 pines, Mobile High-Definition Link) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 7 mm [0.3 in]
Ancho del Producto 17 mm [0.7 in]
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 84 g [3 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 94 g [3.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable MHL™ pasivo, Micro USB de 11 pines a HDMI®, de 3 metros
Certificaciones
Adaptador Convertidor MHL Micro USB de 5 a 11 pines para Samsung Galaxy S2 S3 S4 Note
S3MHADAP

Adaptador Convertidor MHL Micro USB de 5 a 11 pines para Samsung Galaxy S2 S3 S4 Note

Conexión de dispositivos móviles de audio/vídeo MHL de 11 pines a pantallas HDTV con MHL disponible

7,99 € sin IVA
9,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.