StarTech.com

Cable de 20m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de señal disponible

ID del Producto: MXTMMHQ20M

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para pantallas crystal clear
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
71,99 € EUR sin IVA
87,11 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 - 80%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 20 m [65.6 ft]
Longitud del Producto 20 m [65.6 ft]
Peso del Producto 1.8 kg [4.1 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 85 mm [3.3 in]
Ancho de la Caja 35 cm [13.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 46 cm [18.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 kg [4.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M de 20m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 10m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ10M
Cable de 10m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Cable de 15m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ15M
Cable de 15m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA

Accesorios