Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de Vídeo 1,8m para Monitor VGA - HD15 Macho a Macho - Gris
Conecte un puerto VGA a un conmutador de señal
ID del Producto: MXT101MM
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 800x600
- Fiabilidad garantizada
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable de 1,8m para monitor de vídeo VGA incluye dos conectores HDDB15 (macho), para ofrecer una conexión VGA de alta calidad.
El cable es compatible con una resolución máxima de hasta 800x600. Para aplicaciones que requieren resoluciones superiores, consulte la página de nuestro Cable coaxial VGA de 1,8m (MXT101MMHQ).
El cable MXT101MM está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.
Aplicaciones
Agregue un puerto VGA de una PC a un conmutador
Conecte una pantalla VGA a una fuente VGA
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930333 | |
Esprinet | MXT101MM | |
UPC Code | 065030771900 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | |
Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | El pin 9 no está asignado en estos conectores; Compatible con resoluciones de hasta 800x600 | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 18 mm [0.7 in] | |
Ancho del Producto | 33 mm [1.3 in] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Gris | |
Longitud del Cable | 1.8 m [6 ft] | |
Longitud del Producto | 1.8 m [6 ft] | |
Peso del Producto | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable VGA de 6 pies para Monitor – HD15 M/M |
Productos Relacionados
Cable de Vídeo VGA 3m para Monitor de Ordenador PC - HD15 Macho a HD15 Macho - Gris
Agregue un puerto VGA de PC a un conmutador
Cable de Vídeo VGA de Alta Resolución de 30cm para Monitor de Ordenador - 2x HD15 Macho - Negro
Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible
Accesorios
Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a VGA para Mac - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1920x1200 1080p
Conexión de un monitor o proyector VGA a través de USB 3.0, como solución multimonitor externa con resoluciones de hasta 1920x1200
Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200
Permite conectar una pantalla VGA para obtener un escritorio extendido con múltiples monitores a través de conexiones USB
Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900
Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio
Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1920x1200
Una solución básica multi-monitor USB para la extensión del escritorio, que le permite conectar una pantalla VGA adicional.
Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Vídeo - 1920x1200 / 1080p
Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles
Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200
Agregue una pantalla VGA secundaria a su ordenador equipado con USB 3.0, e instale los controladores sin necesidad de un CD o conexión a Internet
Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - Tarjeta Gráfica Cable - 1080p
Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.
Cable de 30cm Duplicador Divisor de Vídeo VGA de 2 puertos Salidas Compacto - Bifurcador
Duplique la salida de un puerto VGA en dos monitores
Cable de 3m de Extensión de Vídeo VGA para Pantalla Macho a Hembra
Permite extender las conexiones de monitor VGA en hasta 3 m
Adaptador Conversor de Cable VGA a VGA Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 2 Macho a Hembra
Agregue espacio al puerto VGA y conecte un cable VGA incluso en espacios de instalación reducidos
Adaptador Cambiador de Género VGA - Acoplador Unión de Conectores HD15 Hembra a Hembra
Convierte un conector VGA macho en conector VGA hembra
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- MXT101MM_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.