StarTech.com

Cable de Vídeo VGA 3m para Monitor de Ordenador PC - HD15 Macho a HD15 Macho - Gris

Agregue un puerto VGA de PC a un conmutador

ID del Producto: MXT101MM10

  • Compatible con aplicaciones de baja resolución
  • Fiabilidad garantizada
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota El pin 9 no está asignado en estos conectores
Características Físicas
Altura del Producto 15.000
Ancho del Producto 33.000
Color Gris
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 170 g [6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 cm [0 in]
Ancho de la Caja 125 mm [4.9 in]
Longitud de la Caja 20 cm [7.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 175 g [6.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Vídeo VGA 3m para Monitor de Ordenador PC - DB15 Macho a DB15 Macho - Gris

Certificaciones