Cables VGA

Los Cables VGA StarTech.com ofrecen la más alta calidad de diseño y manufactura para ofrecer la mejor calidad de vídeo e imagen posible a través de una conexión VGA, contando con el respaldo de una Garantía de por Vida.
3 Resultados
Cable de 10m Coaxial Extensor VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Hembra
MXTHQ10M
Cable de 10m Coaxial Extensor VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión de un monitor VGA sin perder la calidad de señal de video

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Cable de 15m Coaxial Extensor VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Hembra
MXTHQ15M
Cable de 15m Coaxial Extensor VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión de un monitor VGA sin perder la calidad de señal de video

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT10110
Cable de 3m de Extensión de Vídeo VGA para Pantalla Macho a Hembra

Permite extender las conexiones de monitor VGA en hasta 3 m

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA