StarTech.com

Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente SATA - 15 pines

Extienda una Conexión de Alimentación SATA en hasta 30 cm

ID del Producto: SATAPOWEXT12

  • Conectores de Alimentación SATA Macho a Hembra (15 pines)
  • Ofrece un cable de 30 cm
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 23 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 28 g [1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Alimentación SATA 15 pines 30 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

8in 15 pin SATA Power Extension Cable
SATAPOWEXT8
Cable de 20cm de Extensión de Alimentación Corriente SATA - 15 pines

Extienda las conexiones de alimentación SATA en hasta 8 pulgadas

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable de Extensión SATA de 22 Pines - Serial ATA Macho - SATA Hembra - 0,3m
SATA22PEXT
Cable de Extensión SATA de 22 Pines - Serial ATA Macho - SATA Hembra - 0,3m

Extienda en 0,3m una conexion SATA de alimentación y datos

8,99 € sin IVA
10,88 € con IVA
Cable de Extensión Alargador Datos SATA de 30cm - Serial ATA III 6Gbps - Rojo
SATAEXT30CM
Cable de Extensión Alargador Datos SATA de 30cm - Serial ATA III 6Gbps - Rojo

Extienda las conexiones de datos SATA en hasta 30cm (12in)

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA