StarTech.com

Cable SATA Serial ATA de 91cm

Conecte y ubique unidades SATA fácilmente - diseñado para gabinetes más grandes

ID del Producto: SATA36

  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 91 cm de cable
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Requisitos Ambientales
Humedad 50% relative humidity
Temperatura de Almacenamiento 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Temperatura Operativa 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.200
Ancho del Producto 14.000
Color Rojo
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 914.4 mm [36 in]
Longitud del Producto 914.4 mm [36 in]
Peso del Producto 26 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 mm [0 in]
Ancho de la Caja 21.9 cm [8.6 in]
Longitud de la Caja 12.8 cm [5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 31 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SATA Serial ATA de 36 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA36RA1
Cable Datos SATA en Ángulo Recto a la Derecha Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho - 90cm

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA