Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable SATA Serial ATA 30cm Acodado en Ángulo Recto a la Derecha - 12 Pulgadas - Rojo

ID del Producto: SATA12RSA1

Conexión en ángulo de lado derecho con una unidad SATA, que permite la instalación en espacios estrechos

Características
  • 1 conector SATA

  • 1 conector SATA en ángulo en lado derecho

  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps

Más Características . . .
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"

  • Proporciona 30 cm de cable

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

KINYO AMAZES OFDEES TPOES LIFES
ESPES
Disponible en
2,99 € EUR sin IVA
3,59 € con IVA

ID: SATA12RSA1

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable SATA12RSA1 en ángulo en lado derecho (30 cm) incluye un receptáculo de datos recta y uno en ángulo en lado derecho (7 pines), lo cual permite que el cable quede paralelo a los puertos de la unidad, ideal para la conectividad en espacios estrechos y la instalación de la unidad dentro de la caja del sistema donde sea necesario.

El cable también se caracteriza por un diseño flexible de bajo perfil que ayuda a mejorar el flujo de aire y a reducir el desorden dentro de la caja del ordenador, manteniéndola limpia y aireada.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable SATA de 30 cm ofrece soporte total de ancho de banda SATA 3.0 (hasta 6 Gbps) cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0 y está avalado por nuestra garantía de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Ofrece máxima flexibilidad para instalar las unidades SATA dentro de la caja del ordenador, con un conector SATA en ángulo en lado derecho que se ajusta fácilmente a los espacios estrechos.
  • Contribuye a garantizar un rendimiento óptimo del sistema, ya que reduce el desorden y aumenta el flujo de aire dentro de la caja del ordenador o servidor, gracias al diseño de cable delgado.
  • Conexión fiable, avalada por la garantía de por vida de StarTech.com
Aplicaciones
  • Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
  • Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
  • Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
  • Conexiones de Arreglos de Discos SATA
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 11 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 17 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SATA Serial ATA 30cm Acodado en Ángulo Recto a la Derecha - 12 Pulgadas - Rojo
Certificaciones
Cable SATA Serial ATA 45cm Acodado en Ángulo Recto a la Izquierda - 18 Pulgadas - Rojo
SATA18LSA1

Cable SATA Serial ATA 45cm Acodado en Ángulo Recto a la Izquierda - 18 Pulgadas - Rojo

Conexión en ángulo de lado izquierdo con una unidad SATA, que permite la instalación en espacios estrechos

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.