StarTech.com

Cable SATA Serial ATA de 6 pulgadas

Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, aún en espacios reducidos.

ID del Producto: SATA6

  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 15 cm de cable
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 7
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Sin Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 7.2 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.4 cm [4.5 in]
Ancho de la Caja 88.9 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.7 mm [0.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 9.9 g [0.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SATA Serial ATA de 6 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas
LSATA12
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas

Conectores con cierre de seguridad SATA para un ajuste adecuado de la unidad de disco duro

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 18 pulgadas
LSATA18
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 18 pulgadas

Un cable para disco duro SATA provisto de conectores con cierre de seguridad SATA para brindar un ajuste adecuado a las instalaciones de discos duros.

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
Cable SATA Serial ATA de 8 pulgadas

Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
Cable SATA 0,45m - Rojo - 18in Pulgadas Cable Serial ATA

Cable SATA de alta calidad diseñado para conectar unidades SATA aún en espacios reducidos.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
Cable SATA Serial ATA de 24 pulgadas

Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Cable SATA Serial ATA de 6 pulgadas

Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, aún en espacios reducidos.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA