StarTech.com

Cable SATA Redondo de 15cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

ID del Producto: LSATARND6R1

  • 1 conector SATA con cierre
  • 1 conector SATA en ángulo derecho con cierre
  • Cable Redondo SATA
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 6 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 23.2 cm [9.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 6 g [0.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable redondo serial SATA a SATA en ángulo derecho con cierre (15 cm)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA Redondo de 30cm Acodado a la Derecha con Seguro
LSATARND12R1
Cable SATA Redondo de 30cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable SATA Redondo de 45cm Acodado a la Derecha con Seguro
LSATARND18R1
Cable SATA Redondo de 45cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA