StarTech.com

Cable Micro SATA a SATA de 12 pulgadas con Adaptador de Corriente SATA

Conecte un disco Micro SATA de 1,8 pulgadas a un controlador SATA común

ID del Producto: MCSATAF12S

  • Compatible con la especificación Serial ATA III
12,99 € EUR sin IVA
15,72 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - Micro SATA (16 pines, datos y alimentación) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Color Rojo
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 18 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.9 cm [8.6 in]
Ancho de la Caja 12 mm [0.5 in]
Longitud de la Caja 12.6 cm [5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 18 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro SATA a SATA de 12 pulgadas con Adaptador de Corriente SATA

Certificaciones