StarTech.com

Cable 2m SAS Serial Attached SCSI SFF-8470 a SFF8470 Infiniband CX4 Molex LaneLink

Conexión de dispositivos SAS SFF-8470 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

ID del Producto: SAS7070S200

  • 2 (4) conectores Infiniband SFF-8470 con tornillos
  • Conectores metálicos de gran durabilidad
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
Ver otros
  • Doble blindaje EMI/RFI
  • Diseño multi-lane
  • Compatible con muchos servidores, incluidos:
    • HP ProLiant DL380 G5
    • HP Storage 50 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa Modular Smart Array
90,99 € EUR sin IVA
110,10 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 32
Tipo de Cable Blindado Blindaje Triple (doble laminado y trenzado)
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8470 (32 pines, Infiniband, SAS externa) Conector
Conector B 1 - SFF-8470 (32 pines, Infiniband, SAS externa) Conector
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 258 g [9.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 272 g [9.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial Attached SCSI SAS 2m - SFF-8470 a SFF-8470

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m SAS Serial Attached SCSI SFF-8470 a SFF8470 Infiniband CX4 Molex LaneLink
SAS7070S100
Cable 1m SAS Serial Attached SCSI SFF-8470 a SFF8470 Infiniband CX4 Molex LaneLink

Conectividad confiable y de alto rendimiento para backplanes y unidades

75,99 € sin IVA
91,95 € con IVA