StarTech.com

Cable 1m SFF-8470 a SFF8088 Infiniband CX4 Molex LaneLink Mini-SAS Molex iPass

Conecte dispositivos externos SAS incluyendo servidores, estaciones de trabajo y equipos de escritorio

ID del Producto: ISAS88701

  • Conectores metálicos de gran durabilidad
  • Conector Infiniband con tornillos moleteados de sujeción para conexiones seguras
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
  • Compatible con una gran variedad de servidores, incluyendo: IBMMegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
100,99 € EUR sin IVA
122,20 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8 Twisted Pair
Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster con malla trenzada de cobre estañado
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8470 (32 pines, Infiniband, SAS externa) Conector
Conector B 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa) Conector
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)
Color Negro
Diámetro 8.763mm
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 190 g [6.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 193 g [6.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SAS Serial Attached SCSI Externo 1m - SFF-8470 a SFF-8088

Certificaciones

Productos Relacionados

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
Cable 2m SFF-8470 a SFF8088 Infiniband CX4 Molex LaneLink Mini-SAS Molex iPass

Conecte dispositivos externos SAS incluyendo servidores, estaciones de trabajo y equipos de escritorio

88,99 € sin IVA
107,68 € con IVA
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Cable 1m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conexión de dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

72,99 € sin IVA
88,32 € con IVA
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Cable 2m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conexión de dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

91,99 € sin IVA
111,31 € con IVA