StarTech.com

Cable 2m SFF-8470 a SFF8088 Infiniband CX4 Molex LaneLink Mini-SAS Molex iPass

Conecte dispositivos externos SAS incluyendo servidores, estaciones de trabajo y equipos de escritorio

ID del Producto: ISAS88702

  • Conectores metálicos de gran durabilidad
  • Conector Infiniband® con tornillos moleteados de sujeción para conexiones seguras
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
  • Compatible con varios servidores, incluyendo: IBMMegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
88,99 € EUR sin IVA
107,68 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8 Twisted Pair
Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster con malla trenzada de cobre estañado
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8470 (32 pines, Infiniband, SAS externa) Conector
Conector B 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa) Conector
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Diámetro 7.874mm
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 268 g [9.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 24 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 270 g [9.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SAS Serial Attached SCSI Externo 2m - SFF-8470 a SFF-8088

Certificaciones

Productos Relacionados

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
Cable 1m SFF-8470 a SFF8088 Infiniband CX4 Molex LaneLink Mini-SAS Molex iPass

Conecte dispositivos externos SAS incluyendo servidores, estaciones de trabajo y equipos de escritorio

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Cable 1m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conexión de dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

72,99 € sin IVA
88,32 € con IVA
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Cable 2m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conexión de dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

91,99 € sin IVA
111,31 € con IVA