StarTech.com

Adaptador SATA Línea Delgada a SATA con SP4 – Montaje c/ tornillos

Conecte una unidad óptica SATA de Línea Delgada (Slimline) en un conector SATA estándar de la placa base.

ID del Producto: SLSATACDADAP

  • Compatible con la especificación Serial ATA III
19,99 € EUR sin IVA
24,19 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - SATA (7 pines, datos) Conector
1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación) Receptáculo (toma)
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 5.5 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.2 g [0.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador SATA Línea Delgada a SATA con SP4 – Montaje c/ tornillos

Certificaciones