StarTech.com

Caja de Empalme Acoplador Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Blanco

Extienda la longitud de un cable Cat5e al conectarlo con otro similar

ID del Producto: CAT5COUPLER

  • Conectores RJ45 hembra dobles
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 8
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Blanco
Longitud del Producto 35 mm [1.4 in]
Peso del Producto 6 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 11 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Acoplador RJ45 de Categoría 5

Certificaciones