StarTech.com

Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

ID del Producto: SMFIBLCLC10

  • 2 conectores macho LC modo único
  • OS1 (9/125)
  • Recubrimiento LSZH
Ver otros
  • Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
  • Conectores moldeados
33,99 € EUR sin IVA
41,13 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tamaño de Fibra 9/125
Rendimiento
Clasificación de Cables 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Clasificación de Fibra OS1
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100Gbps
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conector A 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Conector B 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Color Amarillo
Longitud del Cable 10 m [32.8 ft]
Longitud del Producto 10 m [32.8 ft]
Peso del Producto 140 g [4.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 149 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (10 m) para red de fibra óptica dúplex de modo único, LC a LC

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH
SMFIBLCLC1
Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de Red de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
SMFIBLCLC4
Cable de Red de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
SMFIBLCLC7
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA