StarTech.com

Cable de Red de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

ID del Producto: SMFIBLCLC4

  • 2 conectores macho LC modo único
  • OS1 (9/125)
  • Recubrimiento LSZH
Ver otros
  • Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
  • Conectores moldeados
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tamaño de Fibra 9/125
Rendimiento
Clasificación de Cables 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Clasificación de Fibra OS1
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100Gbps
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conector A 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Conector B 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Amarillo
Longitud del Cable 4 m [13.1 ft]
Longitud del Producto 4 m [13.1 ft]
Peso del Producto 56 g [2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 66 g [2.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (4 m) para red de fibra óptica dúplex de modo único, LC a LC

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH
SMFIBLCLC1
Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
SMFIBLCLC7
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
SMFIBLCLC10
Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA