StarTech.com

Cable Cat6 de 50cm - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Negro

Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH

ID del Producto: N6PAT50CMBKS

  • Para instalación en centros de datos de alta densidad
  • Diseñado para utilizarse con redes Gigabit
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 pair UTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Libre de Enganches
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 14 g [0.5 oz]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 22 cm [8.7 in]
Longitud de la Caja 20 cm [7.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 24 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable CAT6 delgado de 50cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cat6 de 50cm - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Gris
N6PAT50CMGRS
Cable Cat6 de 50cm - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Gris

Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable Cat6 de 50cm - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Azul
N6PAT50CMBLS
Cable Cat6 de 50cm - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Azul

Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA