StarTech.com

Adaptador Conversor de Cable DB9 Serie Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 1 Macho a Hembra

Agregue espacio al puerto DB9 y conecte un cable DB9 incluso en espacios de instalación reducidos

ID del Producto: GC99MFRA1

6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Longitud del Producto 33 mm [1.3 in]
Peso del Producto 27 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 32 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable serie DB9 a DB9 en ángulo derecho de tipo 1 - M/H

Certificaciones