Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador de Módem Nulo - Null Modem - DB25 Macho a Macho

ID del Producto: NM25MM

Solución eficaz y económica para convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo.

Características
  • 2 conectores macho DB25

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
4,99 € EUR sin IVA
5,99 € con IVA

ID: NM25MM

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El adaptador de módem nulo, modelo NM25MM, incluye dos conectores DB25, lo cual permite convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo, para permitir la conexión entre dos dispositivos seriales.

El adaptador de cable DB25M a DB25M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Conversión de un cable de conexión directa en un cable de módem nulo
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Color Gris
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de módem nulo de 25 pines M/M
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.