StarTech.com

Adaptador Conversor de Cable Serie DB9 a DB25 Macho a Hembra

Convierte un puerto macho DB25 en conector macho DB9

ID del Producto: AT925MF

  • 1 conector macho DB9
  • 1 conector hembra DB25
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 16 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 57 mm [2.2 in]
Color Beige
Longitud del Producto 47 mm [1.9 in]
Peso del Producto 43 g [1.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 48 g [1.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de 9 a 25 pines M/H

Certificaciones