StarTech.com

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón

ID del Producto: MXT100

  • Conectores DB9 macho a DB9 hembra
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.3 mm [1.3 in]
Color Gris
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 116 g [4.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 121 g [4.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serie de Conexión Directa de 6 pies - DB9 M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through
MXT100FF
Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through

Conecte dos dispositivos serie equipados con DB9

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA