StarTech.com

Cable de 91cm de Extensión DB9 Serie Serial RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda la distancia de conexión entre sus dispositivos seriales DB9 en hasta 91 cm

ID del Producto: MXT1003

  • 1x conector Serie DB9 (macho)
  • 1x conector Serie DB9 (hembra)
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 95% a 25°C
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.3 mm [1.3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 84 g [3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 89 g [3.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serie de Conexión Directa 91 cm - DB9 M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through
MXT100FF
Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through

Conecte dos dispositivos serie equipados con DB9

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
MXT100
Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA