StarTech.com

Cable de 3m de módem nulo serie cruzado DB9 hembra a DB25 macho

Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos

ID del Producto: SCNM925FM

  • El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.3 mm [1.3 in]
Color Gris
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 170 g [6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 175 g [6.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable serial de módem nulo 9-25, 3 metros, H/M

Certificaciones